Aufnahmebolzen / Werkzeugstahl / gehärtet, geschliffen / Form A / rund / konischer Flachkegel (02020)

Aufnahmebolzen / Werkzeugstahl / gehärtet, geschliffen / Form A / rund / konischer Flachkegel (02020)
· Dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß

· Passmaß zur genauen Positionierung

· Eignen sich als Füße für Vorrichtungen

· Gehärtet und geschliffen

· Auflageflächen ohne Zentrierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02020-206
02020-208
02020-210
02020-212
02020-216
02020-220
02020-225
02020-306
02020-308
02020-310
02020-312
02020-316
02020-320
02020-325
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
T
(mm)

8.85 €

1 4 Arbeitstage kurze64761.240.02

9.15 €

1 4 Arbeitstage kurze861091.660.02

9.45 €

1 4 Arbeitstage kurze1061091.660.02

10.20 €

1 4 Arbeitstage kurze1261091.660.02

12.09 €

1 4 Arbeitstage kurze1681312280.04

15.36 €

1 4 Arbeitstage kurze20121518290.04

16.63 €

1 4 Arbeitstage kurze251215182.590.04

8.93 €

1 4 Arbeitstage lange641261.240.02

9.30 €

1 4 Arbeitstage lange861691.660.02

9.72 €

1 4 Arbeitstage lange1061891.660.02

10.53 €

1 4 Arbeitstage lange1261891.660.02

12.21 €

1 4 Arbeitstage lange1682212280.04

16.04 €

1 4 Arbeitstage lange20122518290.04

18.48 €

1 4 Arbeitstage lange251225182.590.04

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form B

Technischer Support