Schräg-Spannbolzen mit Adapterplatte für Schnellspanner / Edelstahl / Form C / Lochrasterplatten Ø16, Ø20, Ø28 (04756)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04756-0216
04756-0228
04756-1220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

48.04 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert1630.517.5

59.62 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert284128

51.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank203421

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt Form C
B=Breite(mm) 52 B1(mm) 13 B2(mm) 26
B3(mm) 7 B4(mm) 38 D1(mm) M5
D2(mm) M5 D3(mm) M6 L=Länge(mm) 96
L1(mm) 11 L2(mm) 30 L3(mm) 13
L4(mm) 26 L5(mm) 26 L6(mm) 7
L7(mm) 38 L8(mm) 30 S=Stärke(mm) 5
SW(mm) 6

Technischer Support