Schräg-Spannbolzen mit Adapterplatte für Schnellspanner / Edelstahl / Form B / Lochrasterplatten Ø16, Ø20, Ø28 (04756)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04756-0116
04756-0128
04756-1120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

40.70 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert1630.517.5

52.27 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert284128

44.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank203421

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt Form B
B=Breite(mm) 52 B1(mm) 7 B2(mm) 38
D1(mm) M5 D2(mm) M6 L=Länge(mm) 96
L1(mm) 11 L2(mm) 30 L3(mm) 7
L4(mm) 38 S=Stärke(mm) 5 SW(mm) 6

Technischer Support