Schräg-Spannbolzen mit Adapterplatte für Schnellspanner / Edelstahl / Form A / Lochrasterplatten Ø16, Ø20, Ø28 (04756)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04756-0016
04756-0028
04756-1020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

38.99 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert1630.517.5

50.54 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert284128

42.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank203421

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt Form A
B=Breite(mm) 52 B1(mm) 13 B2(mm) 26
D1(mm) M5 L=Länge(mm) 66 L1(mm) 11
L2(mm) 30 L3(mm) 13 L4(mm) 26
S=Stärke(mm) 5 SW(mm) 6

Technischer Support