Schräg-Spannbolzen mit Scheibe / Edelstahl / Lochrasterplatten Ø16, Ø20, Ø28 (04754)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04754-016
04754-028
04754-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper B=Spannbereich
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

26.22 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.0715brüniert0-14164817.5

37.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.0715brüniert0-23286828

30.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305blank0-10204821

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1=Außendurchmesser(mm) 40 H2(mm) 7 SW(mm) 6

Technischer Support