Schräg-Spannbolzen mit Skale / Lochrasterplatten Ø16, Ø20, Ø28 / Klemmhebel (04753)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04753-0116
04753-0128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Spannbereich
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)

94.53 €

1 4 Arbeitstage 650-36163410917.580

111.88 €

1 4 Arbeitstage 800-75284816828129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form B

Technischer Support