Schräg-Spannbolzen mit Skale / Lochrasterplatten Ø16, Ø20, Ø28 / Innensechskantschraube (04753)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04753-0016
04753-0028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Spannbereich
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)

86.82 €

1 4 Arbeitstage 0-3616347817.549

104.18 €

1 4 Arbeitstage 0-7528481292890

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form A
SW(mm) 6

Technischer Support