Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03192-25-16 |
03192-25-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | M (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 7 | 7.6 | M04X0.7 | 5 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 9 | 8.7 | M05X0.8 | 7 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | H1(mm) | 0.5 | L=Länge(mm) | 5.8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
H=Höhe(mm)
M(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften