Aufnahmebolzen / Form D / rautenförmig / Kugelansatz (03108)

Aufnahmebolzen / Form D / rautenförmig / Kugelansatz (03108)
· Erleichtern den Fügevorgang

· Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert

· Ausführung Stahl oder Edelstahl

· Stahl gehärtet und geschliffen

· Edelstahl geschliffen und kolsterisiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03108-062
03108-082
03108-102
03108-122
03108-142
03108-162
03108-202
03108-222
03108-252
03108-5062
03108-5082
03108-5102
03108-5122
03108-5142
03108-5162
03108-5202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) A
(mm)
B
(mm)
C=Durchmesser
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J K
(mm)

21.56 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl646462M2.54.5R 11.7

24.29 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl868682M36R 22

27.97 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl107107102.5M36R 2,52.5

28.59 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl128128123M48R 32.5

30.14 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl14101410143.5M48R 3,53.76

30.51 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl16121612164M510R 44.3

34.18 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl20142014205M510R 55

38.34 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl22162216225.5M510R 5,55

42.08 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl25182518256M510R 65.6

26.99 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl646462M2.54.5R 11.7

30.35 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl868682M36R 22

34.65 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl107107102.5M36R 2,52.5

37.27 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl128128123M48R 32.5

39.63 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl14101410143.5M48R 3,53.76

39.90 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl16121612164M510R 44.3

58.17 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl20142014205M510R 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D

Technischer Support