Aufnahmebolzen / Form B / rund / Kugelansatz (03108)

Aufnahmebolzen / Form B / rund / Kugelansatz (03108)
· Erleichtern den Fügevorgang

· Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert

· Ausführung Stahl oder Edelstahl

· Stahl gehärtet und geschliffen

· Edelstahl geschliffen und kolsterisiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03108-06
03108-08
03108-10
03108-12
03108-14
03108-16
03108-20
03108-22
03108-25
03108-506
03108-508
03108-510
03108-512
03108-514
03108-516
03108-520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) A
(mm)
B
(mm)
C=Durchmesser
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J

17.72 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl646462M2.54.5R 1

19.97 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl868682M36R 2

22.81 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl107107102.5M36R 2,5

23.45 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl128128123M48R 3

24.81 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl14101410143.5M48R 3,5

25.52 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl16121612164M510R 4

28.99 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl20142014205M510R 5

32.17 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl22162216225.5M510R 5,5

34.82 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl25182518256M510R 6

24.77 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl646462M2.54.5R 1

27.83 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl868682M36R 2

31.82 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl107107102.5M36R 2,5

33.19 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl128128123M48R 3

34.73 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl14101410143.5M48R 3,5

35.85 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl16121612164M510R 4

50.89 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl20142014205M510R 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B

Technischer Support