Aufnahmebolzen / Form C / Form C / rautenförmig / Kugelansatz (03107)

Aufnahmebolzen / Form C / Form C / rautenförmig / Kugelansatz (03107)
· Erleichtern den Fügevorgang

· Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert

· Ausführung Stahl oder Edelstahl

· Stahl gehärtet und geschliffen

· Edelstahl geschliffen und kolsterisiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03107-052
03107-062
03107-082
03107-102
03107-122
03107-142
03107-162
03107-202
03107-252
03107-302
03107-402
03107-502
03107-5052
03107-5062
03107-5082
03107-5102
03107-5122
03107-5142
03107-5162
03107-5202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) A
(mm)
B
(mm)
C=Durchmesser
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J K
(mm)

19.17 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl555652M2.54.5R 11.5

21.54 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl666862M35R 11.8

24.67 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl8881082M36R 21.9

25.52 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl10101013102.5M36R 2,52.5

26.34 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl12121215123M48R 32.5

28.08 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl14141417143.5M48R 3,53.9

28.39 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl16161620164M510R 44.3

34.43 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl20202025205M510R 55

38.58 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl25252525256M510R 65.6

49.34 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl30303030308M612R 88.8

101.17 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl404040404010M612R 1012.8

137.81 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl505050505012M612R 1216.7

23.90 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl555652M2.54.5R 11.5

26.85 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl666862M35R 11.8

30.69 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl8881082M36R 21.9

31.82 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl10101013102.5M36R 2,52.5

34.16 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl12121215123M48R 32.5

36.32 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl14141417143.5M48R 3,53.9

37.65 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl16161620164M510R 44.3

56.47 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl20202025205M510R 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C

Technischer Support