Aufnahmebolzen / Form A / rund / Kugelansatz (03107)

Aufnahmebolzen / Form A / rund / Kugelansatz (03107)
· Erleichtern den Fügevorgang

· Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert

· Ausführung Stahl oder Edelstahl

· Stahl gehärtet und geschliffen

· Edelstahl geschliffen und kolsterisiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03107-05
03107-06
03107-08
03107-10
03107-12
03107-14
03107-16
03107-20
03107-25
03107-30
03107-40
03107-50
03107-505
03107-506
03107-508
03107-510
03107-512
03107-514
03107-516
03107-520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) A
(mm)
B
(mm)
C=Durchmesser
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J

15.03 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl555652M2.54.5R 1

16.91 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl666862M35R 1

19.28 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl8881082M36R 2

19.98 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl10101013102.5M36R 2,5

20.58 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl12121215123M48R 3

22.51 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl14141417143.5M48R 3,5

22.81 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl16161620164M510R 4

27.77 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl20202025205M510R 5

30.25 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl25252525256M510R 6

40.81 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl30303030308M612R 8

84.18 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl404040404010M612R 10

117.96 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl505050505012M612R 12

20.73 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl555652M2.54.5R 1

23.31 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl666862M35R 1

26.63 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl8881082M36R 2

27.74 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl10101013102.5M36R 2,5

29.08 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl12121215123M48R 3

31.80 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl14141417143.5M48R 3,5

32.06 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl16161620164M510R 4

48.49 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl20202025205M510R 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A

Technischer Support