Aufnahmebolzen / Werkzeugstahl / gehärtet, geschliffen / Form B / Innengewinde / rund / kegelförmig abgerundet (02025)

Aufnahmebolzen / Werkzeugstahl / gehärtet, geschliffen / Form B / Innengewinde / rund / kegelförmig abgerundet (02025)
· Erleichtern den Fügevorgang

· Passgenauer, verschleißarmer und schneller Werkstückwechsel

· Gehärtet und geschliffen (60 HRC)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02025-205
02025-206
02025-208
02025-210
02025-212
02025-216
02025-220
02025-305
02025-306
02025-308
02025-310
02025-312
02025-316
02025-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Ausführung 1 D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
G
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

11.51 €

1 4 Arbeitstage -kurze53-8351.50-

11.51 €

1 4 Arbeitstage -kurze64-10461.80-

11.84 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze86M2.511.467.42.55

12.39 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze107M2.513.779.735

12.93 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze128M3168123.56

15.04 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze1612M420121558

23.40 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze2014M525.51419.5610

12.06 €

1 4 Arbeitstage -lange53-10351.50-

12.06 €

1 4 Arbeitstage -lange64-12461.80-

12.39 €

1 4 Arbeitstage Stahllange86M2.517.467.42.55

12.93 €

1 4 Arbeitstage Stahllange107M2.521.779.735

13.44 €

1 4 Arbeitstage Stahllange128M3248123.56

15.59 €

1 4 Arbeitstage Stahllange1612M429121558

24.19 €

1 4 Arbeitstage Stahllange2014M535.51419.5610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Form B

Technischer Support