Kugelkurbeln aus Stahl (06510)

Kugelkurbeln aus Stahl (06510)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06510-107
06510-108
06510-110
06510-112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Achsabstand
(mm)
D1
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
L=Länge
(mm)

15.22 €

1 4 Arbeitstage 251671013133265.5

19.35 €

1 4 Arbeitstage 342081416174687

21.45 €

1 4 Arbeitstage 412310161819.550103.5

25.19 €

1 4 Arbeitstage 502612182021.556124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Material Komponente Stahl

Technischer Support