Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung (06505)

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung (06505)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Ausführung: Passbohrung

· Edelstahl 1.4305, 1.4308, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06505-3110
06505-3212
06505-3314
06505-3417
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)

49.25 €

1 4 Arbeitstage 18024101682602213.4100

60.61 €

1 4 Arbeitstage 210028122098722616124

76.51 €

1 4 Arbeitstage 3125301426118902815.8153

88.89 €

1 4 Arbeitstage 4160341726122903219.6190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Rostfreier Stahl Griff Zylindergriff

Technischer Support