Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Innenvierkant (06504)

Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Innenvierkant (06504)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Ausführung: Innenvierkant

· Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06504-2110
06504-21106
06504-2212
06504-22126
06504-2314
06504-23146
06504-2417
06504-24176
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Größe Ausführung 2 Griff A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

70.57 €

1 4 Arbeitstage schwarz1ohne Querbohrung-802416-87.547.52213.4-10010-0.0821

74.75 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211mit QuerbohrungZylindergriff802416M687.547.52213.47.510010nein0.0820

80.50 €

1 4 Arbeitstage schwarz2ohne Querbohrung-1002820-106.958.42616-12412-0.2549

84.64 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212mit QuerbohrungZylindergriff1002820M6106.958.426167.512412nein0.2550

106.05 €

1 4 Arbeitstage schwarz3ohne Querbohrung-1253026-139.182.12815.8-15314-0.2544

110.01 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213mit QuerbohrungZylindergriff1253026M6139.182.12815.87.515314nein0.2540

111.10 €

1 4 Arbeitstage schwarz4ohne Querbohrung-1603426-143.182.13219.6-19017-0.2928

115.04 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70214mit QuerbohrungZylindergriff1603426M6143.182.13219.67.519017nein0.2930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Thermoplast Ausführung 1 Innenvierkant Form B
DIN ähnlich DIN 469 Form-Typ mit Sicherheits-Zylindergriff Benennung Handkurbel
Produkttyp Sicherheitsgriff RoHS ja

Technischer Support