Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit... (06504)

Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit... (06504)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Ausführung: Passbohrung

· Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06504-1110
06504-11106
06504-1212
06504-12126
06504-1314
06504-13146
06504-1417
06504-14176
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Größe Ausführung 2 Griff A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

67.91 €

1 4 Arbeitstage schwarz1ohne Querbohrung-80241016-87.547.52213.4-100-0.0846

72.13 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211mit QuerbohrungZylindergriff80241016M687.547.52213.47.5100nein0.0850

79.28 €

1 4 Arbeitstage schwarz2ohne Querbohrung-100281220-106.958.42616-124-0.1525

83.43 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212mit QuerbohrungZylindergriff100281220M6106.958.426167.5124nein0.1530

105.23 €

1 4 Arbeitstage schwarz3ohne Querbohrung-125301426-139.182.12815.8-153-0.2562

109.20 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213mit QuerbohrungZylindergriff125301426M6139.182.12815.87.5153nein0.2560

109.50 €

1 4 Arbeitstage schwarz4ohne Querbohrung-160341726-143.182.13219.6-190-0.2965

113.42 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70214mit QuerbohrungZylindergriff160341726M6143.182.13219.67.5190nein0.2970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Thermoplast Ausführung 1 Passbohrung Form B
DIN ähnlich DIN 469 Form-Typ mit Sicherheits-Zylindergriff Benennung Handkurbel
Produkttyp Sicherheitsgriff RoHS ja

Technischer Support