Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant (06503)

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant (06503)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Ausführung: Innenvierkant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06503-4110
06503-41106
06503-4212
06503-42126
06503-4314
06503-43146
06503-4417
06503-44176
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Größe Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

22.52 €

1 4 Arbeitstage schwarz1ohne Querbohrung802416-71.149.12213.4-10010-0.0761

27.05 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211mit Querbohrung802416M671.149.12213.47.510010nein0.0760

24.74 €

1 4 Arbeitstage schwarz2ohne Querbohrung1002820-87.461.42616-12412-0.1366

29.20 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212mit Querbohrung1002820M687.461.426167.512412nein0.1370

28.18 €

1 4 Arbeitstage schwarz3ohne Querbohrung1253026-111832815.8-15314-0.2549

32.65 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213mit Querbohrung1253026M6111832815.87.515314nein0.2550

32.91 €

1 4 Arbeitstage schwarz4ohne Querbohrung1603426-115833219.6-19017-0.2965

37.36 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70214mit Querbohrung1603426M6115833219.67.519017nein0.2970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Thermoplast Ausführung 1 Innenvierkant Form D
Griff Zylindergriff DIN ähnlich DIN 469 Form-Typ mit drehbarem Griff
Benennung Handkurbel Produkttyp Griff drehbar RoHS ja

Technischer Support