Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung (06503) (Teilenummern - CAD Download)

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung (06503)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Ausführung: Passbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06503-3110
06503-31106
06503-3212
06503-32126
06503-3314
06503-33146
06503-3417
06503-34176
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Größe Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

20.09 €

1 4 Arbeitstage schwarz1ohne Querbohrung80241016-71.149.12213.4-100-0.0766

24.65 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211mit Querbohrung80241016M671.149.12213.47.5100nein0.0770

21.39 €

1 4 Arbeitstage schwarz2ohne Querbohrung100281220-87.461.42616-124-0.1386

25.90 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212mit Querbohrung100281220M687.461.426167.5124nein0.1390

26.84 €

1 4 Arbeitstage schwarz3ohne Querbohrung125301426-111832815.8-153-0.2617

31.33 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213mit Querbohrung125301426M6111832815.87.5153nein0.2620

29.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz4ohne Querbohrung160341726-115833219.6-190-0.2988

34.22 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70214mit Querbohrung160341726M6115833219.67.5190nein0.2990

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Thermoplast Ausführung 1 Passbohrung Form D
Griff Zylindergriff DIN ähnlich DIN 469 Form-Typ mit drehbarem Griff
Benennung Handkurbel Produkttyp Griff drehbar RoHS ja

Technischer Support