Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant (06503)

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant (06503)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Ausführung: Innenvierkant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06503-2110
06503-21106
06503-2212
06503-22126
06503-2314
06503-23146
06503-2417
06503-24176
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Größe Ausführung 2 L=Länge
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
A=Achsabstand
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

43.83 €

1 4 Arbeitstage schwarz1ohne Querbohrung1002416-8089492213.4-10-0.0901

48.18 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211mit Querbohrung1002416M68089492213.47.510nein0.0900

49.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz2ohne Querbohrung1242820-100107.959.42616-12-0.1686

53.59 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212mit Querbohrung1242820M6100107.959.426167.512nein0.1690

54.30 €

1 4 Arbeitstage schwarz3ohne Querbohrung1533026-125140.583.52815.8-14-0.3302

58.62 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213mit Querbohrung1533026M6125140.583.52815.87.514nein0.3300

60.40 €

1 4 Arbeitstage schwarz4ohne Querbohrung1903426-160144.583.53219.6-17-0.3671

64.65 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70214mit Querbohrung1903426M6160144.583.53219.67.517nein0.3670

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Kurbelgriff drehbar Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Thermoplast Ausführung 1 Innenvierkant
Form A Benennung Handkurbel Form-Typ mit umlegbarem Griff
Griff Zylindergriff DIN ähnlich DIN 469 Produkttyp Griff umlegbar
RoHS ja

Technischer Support