Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06503-1110 |
06503-11106 |
06503-1212 |
06503-12126 |
06503-1314 |
06503-13146 |
06503-1417 |
06503-14176 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | Größe | Ausführung 2 | A=Achsabstand (mm) | D (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D7 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | ohne Querbohrung | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 89 | 49 | 22 | 13.4 | - | 100 | - | 0.0908 | ||
45.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | mit Querbohrung | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 89 | 49 | 22 | 13.4 | 7.5 | 100 | nein | 0.0910 | ||
45.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 2 | ohne Querbohrung | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 107.9 | 59.4 | 26 | 16 | - | 124 | - | 0.1709 | ||
50.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | mit Querbohrung | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 107.9 | 59.4 | 26 | 16 | 7.5 | 124 | nein | 0.1710 | ||
52.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | ohne Querbohrung | 125 | 30 | 14 | 26 | - | 140.5 | 83.5 | 28 | 15.8 | - | 153 | - | 0.3325 | ||
56.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | mit Querbohrung | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 140.5 | 83.5 | 28 | 15.8 | 7.5 | 153 | nein | 0.3330 | ||
58.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 4 | ohne Querbohrung | 160 | 34 | 17 | 26 | - | 144.5 | 83.5 | 32 | 19.6 | - | 190 | - | 0.3733 | ||
63.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | mit Querbohrung | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 144.5 | 83.5 | 32 | 19.6 | 7.5 | 190 | nein | 0.3730 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Thermoplast | Ausführung 1 | Passbohrung | Form | A |
Griff | Zylindergriff | DIN | ähnlich DIN 469 | Form-Typ | mit umlegbarem Griff |
Benennung | Handkurbel | Produkttyp | Griff umlegbar | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
Größe
Ausführung 2
A=Achsabstand(mm)
D(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D7(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Länge(mm)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften