Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff / Innenvierkant (06502)

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff / Innenvierkant (06502)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen

· Ausführung: Innenvierkant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06502-2108
06502-21086
06502-2110
06502-21106
06502-2210
06502-2212
06502-22106
06502-22126
06502-2312
06502-2314
06502-23126
06502-23146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Größe Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D7
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

51.25 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau1ohne Querbohrung8024-84.247.528.513-10412.78-0.0760

55.26 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211mit Querbohrung8024M684.247.528.5137.510412.78nein0.0760

51.25 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau1ohne Querbohrung8024-84.247.528.513-10412.710-0.0920

55.26 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211mit Querbohrung8024M684.247.528.5137.510412.710nein0.0920

51.81 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau2ohne Querbohrung10029-104.258.535.513-12915.710-0.1553

51.81 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau2ohne Querbohrung10029-104.258.535.513-12915.712-0.1497

55.81 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212mit Querbohrung10029M6104.258.535.5137.512915.710nein0.1550

55.81 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212mit Querbohrung10029M6104.258.535.5137.512915.712nein0.1500

52.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau3ohne Querbohrung12536-139824418.5-16119.512-0.3030

52.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau3ohne Querbohrung12536-139824418.5-16119.514-0.2921

56.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213mit Querbohrung12536M6139824418.57.516119.512nein0.3030

56.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213mit Querbohrung12536M6139824418.57.516119.514nein0.2920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Material Komponente Thermoplast
Ausführung 1 Innenvierkant Form B Form-Typ mit Sicherheits-Zylindergriff
Benennung Handkurbel Produkttyp Sicherheitsgriff RoHS ja

Technischer Support