Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff / Passbohrung mit Nut (06502)

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff / Passbohrung mit Nut (06502)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen

· Ausführung: mit Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06502-110802
06502-1108026
06502-111003
06502-1110036
06502-121003
06502-1210036
06502-121204
06502-1212046
06502-131204
06502-1312046
06502-131405
06502-1314056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Größe Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D7
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

52.51 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau1ohne Querbohrung802248-84.247.528.513-10412.79-0.1000

56.51 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211mit Querbohrung802248M684.247.528.5137.510412.79nein0.1000

52.51 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau1ohne Querbohrung8032410-84.247.528.513-10412.711.4-0.0947

56.51 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211mit Querbohrung8032410M684.247.528.5137.510412.711.4nein0.0950

52.96 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau2ohne Querbohrung10032910-104.258.535.513-12915.711.4-0.1900

56.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212mit Querbohrung10032910M6104.258.535.5137.512915.711.4nein0.1900

52.96 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau2ohne Querbohrung10042912-104.258.535.513-12915.713.8-0.1529

56.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212mit Querbohrung10042912M6104.258.535.5137.512915.713.8nein0.1530

53.71 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau3ohne Querbohrung12543612-139824418.5-16119.513.8-0.3054

57.70 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213mit Querbohrung12543612M6139824418.57.516119.513.8nein0.3050

53.71 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau3ohne Querbohrung12553614-139824418.5-16119.516.3-0.2960

57.70 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213mit Querbohrung12553614M6139824418.57.516119.516.3nein0.2960

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Material Komponente Thermoplast
Ausführung 1 Passbohrung mit Nut Form B Form-Typ mit Sicherheits-Zylindergriff
Benennung Handkurbel Produkttyp Sicherheitsgriff RoHS ja

Technischer Support