Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff / Passbohrung ohne Nut (06502)

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff / Passbohrung ohne Nut (06502)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen

· Ausführung: ohne Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06502-1108
06502-11086
06502-1110
06502-11106
06502-1210
06502-1212
06502-12106
06502-12126
06502-1312
06502-1314
06502-13126
06502-13146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Größe Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D7
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

49.25 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau1ohne Querbohrung80248-84.247.528.513-10412.7-0.0948

53.25 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211mit Querbohrung80248M684.247.528.5137.510412.7nein0.0950

49.25 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau1ohne Querbohrung802410-84.247.528.513-10412.7-0.0948

53.25 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211mit Querbohrung802410M684.247.528.5137.510412.7nein0.0950

49.64 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau2ohne Querbohrung1002910-104.258.535.513-12915.7-0.1270

49.64 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau2ohne Querbohrung1002912-104.258.535.513-12915.7-0.1573

53.64 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212mit Querbohrung1002910M6104.258.535.5137.512915.7nein0.1270

53.64 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212mit Querbohrung1002912M6104.258.535.5137.512915.7nein0.1570

50.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau3ohne Querbohrung1253612-139824418.5-16119.5-0.3048

50.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau3ohne Querbohrung1253614-139824418.5-16119.5-0.3005

54.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213mit Querbohrung1253612M6139824418.57.516119.5nein0.3050

54.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213mit Querbohrung1253614M6139824418.57.516119.5nein0.3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Material Komponente Thermoplast
Ausführung 1 Passbohrung Form B Form-Typ mit Sicherheits-Zylindergriff
Benennung Handkurbel Produkttyp Sicherheitsgriff RoHS ja

Technischer Support