Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar / Innenvierkant (06500)

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar / Innenvierkant (06500)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten

· Ausführung: Innenvierkant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06500-4108
06500-41086
06500-4110
06500-41106
06500-4210
06500-4212
06500-42106
06500-42126
06500-4312
06500-4314
06500-43126
06500-43146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

17.73 €

1 4 Arbeitstage 1ohne Querbohrung802485.849.128.513-10412.78-0.1166

21.86 €

1 4 Arbeitstage 1mit Querbohrung802485.849.128.5137.510412.78nein0.1160

17.73 €

1 4 Arbeitstage 1ohne Querbohrung802485.849.128.513-10412.710-0.1134

21.86 €

1 4 Arbeitstage 1mit Querbohrung802485.849.128.5137.510412.710nein0.1130

19.61 €

1 4 Arbeitstage 2ohne Querbohrung10029107.161.435.513-12915.710-0.1969

19.61 €

1 4 Arbeitstage 2ohne Querbohrung10029107.161.435.513-12915.712-0.1925

23.85 €

1 4 Arbeitstage 2mit Querbohrung10029107.161.435.5137.512915.710nein0.1970

23.85 €

1 4 Arbeitstage 2mit Querbohrung10029107.161.435.5137.512915.712nein0.1920

26.34 €

1 4 Arbeitstage 3ohne Querbohrung12536139.582.54418.5-16119.512-0.4102

26.34 €

1 4 Arbeitstage 3ohne Querbohrung12536139.582.54418.5-16119.514-0.4104

30.35 €

1 4 Arbeitstage 3mit Querbohrung12536139.582.54418.57.516119.512nein0.4100

30.35 €

1 4 Arbeitstage 3mit Querbohrung12536139.582.54418.57.516119.514nein0.4100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Material Komponente Stahl
Farbe Komponente brüniert Ausführung 1 Innenvierkant Form D
Form-Typ mit drehbarem Griff Benennung Handkurbel Produkttyp Griff drehbar

Technischer Support