Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06500-310802 |
06500-3108026 |
06500-311003 |
06500-3110036 |
06500-321003 |
06500-3210036 |
06500-321204 |
06500-3212046 |
06500-331204 |
06500-3312046 |
06500-331405 |
06500-3314056 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Ausführung 2 | A=Achsabstand (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | T (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | ohne Querbohrung | 80 | 2 | 24 | 8 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | - | 104 | 12.7 | 9 | - | 0.1174 | ||
22.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | mit Querbohrung | 80 | 2 | 24 | 8 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 7.5 | 104 | 12.7 | 9 | nein | 0.1180 | ||
18.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | ohne Querbohrung | 80 | 3 | 24 | 10 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | - | 104 | 12.7 | 11.4 | - | 0.1143 | ||
22.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | mit Querbohrung | 80 | 3 | 24 | 10 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 7.5 | 104 | 12.7 | 11.4 | nein | 0.1140 | ||
20.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | ohne Querbohrung | 100 | 3 | 29 | 10 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | - | 129 | 15.7 | 11.4 | - | 0.1965 | ||
24.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | mit Querbohrung | 100 | 3 | 29 | 10 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 7.5 | 129 | 15.7 | 11.4 | nein | 0.1970 | ||
20.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | ohne Querbohrung | 100 | 4 | 29 | 12 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | - | 129 | 15.7 | 13.8 | - | 0.1948 | ||
24.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | mit Querbohrung | 100 | 4 | 29 | 12 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 7.5 | 129 | 15.7 | 13.8 | nein | 0.1950 | ||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | ohne Querbohrung | 125 | 4 | 36 | 12 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | - | 161 | 19.5 | 13.8 | - | 0.4242 | ||
31.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | mit Querbohrung | 125 | 4 | 36 | 12 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 7.5 | 161 | 19.5 | 13.8 | nein | 0.4240 | ||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | ohne Querbohrung | 125 | 5 | 36 | 14 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | - | 161 | 19.5 | 16.3 | - | 0.4144 | ||
31.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | mit Querbohrung | 125 | 5 | 36 | 14 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 7.5 | 161 | 19.5 | 16.3 | nein | 0.4140 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | brüniert | Ausführung 1 | Passbohrung mit Nut | Form | D |
Form-Typ | mit drehbarem Griff | Benennung | Handkurbel | Produkttyp | Griff drehbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Ausführung 2
A=Achsabstand(mm)
B3(mm)
D(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
T(mm)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften