Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar / Passbohrung ohne Nut (06500)

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar / Passbohrung ohne Nut (06500)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten

· Ausführung: ohne Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06500-3108
06500-31086
06500-3110
06500-31106
06500-3210
06500-3212
06500-32106
06500-32126
06500-3312
06500-3314
06500-33126
06500-33146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

15.55 €

1 4 Arbeitstage 1ohne Querbohrung8024885.849.128.513-10412.7-0.1172

19.71 €

1 4 Arbeitstage 1mit Querbohrung8024885.849.128.5137.510412.7nein0.1170

15.55 €

1 4 Arbeitstage 1ohne Querbohrung80241085.849.128.513-10412.7-0.1153

19.71 €

1 4 Arbeitstage 1mit Querbohrung80241085.849.128.5137.510412.7nein0.1150

17.40 €

1 4 Arbeitstage 2ohne Querbohrung1002910107.161.435.513-12915.7-0.1998

17.40 €

1 4 Arbeitstage 2ohne Querbohrung1002912107.161.435.513-12915.7-0.1399

21.54 €

1 4 Arbeitstage 2mit Querbohrung1002910107.161.435.5137.512915.7nein0.2000

21.54 €

1 4 Arbeitstage 2mit Querbohrung1002912107.161.435.5137.512915.7nein0.1400

24.07 €

1 4 Arbeitstage 3ohne Querbohrung1253612139.582.54418.5-16119.5-0.4255

24.07 €

1 4 Arbeitstage 3ohne Querbohrung1253614139.582.54418.5-16119.5-0.4155

28.11 €

1 4 Arbeitstage 3mit Querbohrung1253612139.582.54418.57.516119.5nein0.4260

28.11 €

1 4 Arbeitstage 3mit Querbohrung1253614139.582.54418.57.516119.5nein0.4160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Material Komponente Stahl
Farbe Komponente brüniert Ausführung 1 Passbohrung Form D
Form-Typ mit drehbarem Griff Benennung Handkurbel Produkttyp Griff drehbar

Technischer Support