Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar / Passbohrung mit Nut (06500)

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar / Passbohrung mit Nut (06500)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten

· Ausführung: mit Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06500-110802
06500-1108026
06500-111003
06500-1110036
06500-121003
06500-1210036
06500-121204
06500-1212046
06500-131204
06500-1312046
06500-131405
06500-1314056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D7
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

45.08 €

1 4 Arbeitstage 1ohne Querbohrung802248-85.74928.513-10412.79-0.1096

50.55 €

1 4 Arbeitstage 1mit Querbohrung802248M685.74928.5137.510412.79nein0.1100

45.08 €

1 4 Arbeitstage 1ohne Querbohrung8032410-85.74928.513-10412.711.4-0.1029

50.55 €

1 4 Arbeitstage 1mit Querbohrung8032410M685.74928.5137.510412.711.4nein0.1030

48.29 €

1 4 Arbeitstage 2ohne Querbohrung10032910-105.259.535.513-12915.711.4-0.1795

53.85 €

1 4 Arbeitstage 2mit Querbohrung10032910M6105.259.535.5137.512915.711.4nein0.1800

48.29 €

1 4 Arbeitstage 2ohne Querbohrung10042912-105.259.535.513-12915.713.8-0.1769

53.85 €

1 4 Arbeitstage 2mit Querbohrung10042912M6105.259.535.5137.512915.713.8nein0.1770

52.50 €

1 4 Arbeitstage 3ohne Querbohrung12543612-140834418.5-16119.513.8-0.3865

58.19 €

1 4 Arbeitstage 3mit Querbohrung12543612M6140834418.57.516119.513.8nein0.3870

52.50 €

1 4 Arbeitstage 3ohne Querbohrung12553614-140834418.5-16119.516.3-0.3821

58.19 €

1 4 Arbeitstage 3mit Querbohrung12553614M6140834418.57.516119.516.3nein0.3820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Material Komponente Stahl
Farbe Komponente brüniert Ausführung 1 Passbohrung mit Nut Form C
Form-Typ mit umlegbarem Griff Benennung Handkurbel Produkttyp Griff umlegbar

Technischer Support