Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar / Passbohrung ohne Nut (06500)

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar / Passbohrung ohne Nut (06500)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten

· Ausführung: ohne Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06500-1108
06500-11086
06500-1110
06500-11106
06500-1210
06500-1212
06500-12106
06500-12126
06500-1312
06500-1314
06500-13126
06500-13146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D7
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

42.90 €

1 4 Arbeitstage 1ohne Querbohrung80248-85.74928.513-10412.7-0.1084

46.91 €

1 4 Arbeitstage 1mit Querbohrung80248M685.74928.5137.510412.7nein0.1080

42.90 €

1 4 Arbeitstage 1ohne Querbohrung802410-85.74928.513-10412.7-0.1051

46.91 €

1 4 Arbeitstage 1mit Querbohrung802410M685.74928.5137.510412.7nein0.1050

46.08 €

1 4 Arbeitstage 2ohne Querbohrung1002910-105.24935.513-12915.7-0.1823

46.08 €

1 4 Arbeitstage 2ohne Querbohrung1002912-105.259.535.513-12915.7-0.1765

50.16 €

1 4 Arbeitstage 2mit Querbohrung1002910M6105.259.535.5137.512915.7nein0.1820

50.16 €

1 4 Arbeitstage 2mit Querbohrung1002912M6105.259.535.5137.512915.7nein0.1770

50.34 €

1 4 Arbeitstage 3ohne Querbohrung1253612-140834418.5-16119.5-0.3879

50.34 €

1 4 Arbeitstage 3ohne Querbohrung1253614-140834418.5-16119.5-0.3814

54.48 €

1 4 Arbeitstage 3mit Querbohrung1253612M6140834418.57.516119.5nein0.3880

54.48 €

1 4 Arbeitstage 3mit Querbohrung1253614M6140834418.57.516119.5nein0.3810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Material Komponente Stahl
Farbe Komponente brüniert Ausführung 1 Passbohrung Form C
Form-Typ mit umlegbarem Griff Benennung Handkurbel Produkttyp Griff umlegbar

Technischer Support