Handkurbeln Aluminium (06492)

Handkurbeln Aluminium (06492)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zylindergriff drehbar aus Thermoplast

· kunststoffbeschichtet schwarz

· Zylindergriff drehbar schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06492-100
06492-120
06492-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Achsabstand
(mm)
D1
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
R
(mm)

28.91 €

1 4 Arbeitstage 802310218153241414103.513

35.36 €

1 4 Arbeitstage 10027122310068281715126.515

42.46 €

1 4 Arbeitstage 12532142612383342218155.517.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Thermoplast

Technischer Support