Handkurbeln / ähnlich DIN 469 / Form F / Ballengriff fest (06490)

Handkurbeln / ähnlich DIN 469 / Form F / Ballengriff fest (06490)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Form F: Handkurbel mit festem Ballengriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06490-106X10
06490-108X10
06490-108X12
06490-110X12
06490-110X14
06490-112X14
06490-112X17
06490-116X17
06490-116X19
06490-120X19
06490-120X22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Achsabstand
(mm)
D1
(mm)
Durchmesser Ballengriff
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

16.08 €

1 4 Arbeitstage 6320168052202810+0.2

18.19 €

1 4 Arbeitstage 8024209865243310+0.2

18.19 €

1 4 Arbeitstage 8024209865243312+0.2

19.60 €

1 4 Arbeitstage 100282010265283712+0.2

19.60 €

1 4 Arbeitstage 100282010265283714+0.3

25.94 €

1 4 Arbeitstage 125342512080344014+0.3

25.94 €

1 4 Arbeitstage 125342512080344017+0.3

33.09 €

1 4 Arbeitstage 160372513183384817+0.3

33.09 €

1 4 Arbeitstage 160372513183384819+0.3

45.86 €

1 4 Arbeitstage 2004032158105445319+0.3

45.86 €

1 4 Arbeitstage 2004032158105445322+0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Gusseisen Oberfläche Grundkörper gestrahlt Form F
Form-Typ mit festem Griff Griff Ballengriff

Technischer Support