Handkurbeln / ähnlich DIN 469 / Form D / Ballengriff drehbar (06490)

Handkurbeln / ähnlich DIN 469 / Form D / Ballengriff drehbar (06490)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Form D: Handkurbel mit drehbarem Ballengriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06490-206X10
06490-208X10
06490-208X12
06490-210X12
06490-210X14
06490-212X14
06490-212X17
06490-216X17
06490-216X19
06490-220X19
06490-220X22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Achsabstand
(mm)
D1
(mm)
Durchmesser Ballengriff
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

23.93 €

1 4 Arbeitstage 6320168052202810+0.2

26.90 €

1 4 Arbeitstage 8024209865243310+0.2

26.90 €

1 4 Arbeitstage 8024209865243312+0.2

27.77 €

1 4 Arbeitstage 100282010265283712+0.2

27.77 €

1 4 Arbeitstage 100282010265283714+0.3

35.05 €

1 4 Arbeitstage 125342512080344014+0.3

35.05 €

1 4 Arbeitstage 125342512080344017+0.3

38.89 €

1 4 Arbeitstage 160372513183384817+0.3

38.89 €

1 4 Arbeitstage 160372513183384819+0.3

56.79 €

1 4 Arbeitstage 2004032158105445319+0.3

56.79 €

1 4 Arbeitstage 2004032158105445322+0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Gusseisen Oberfläche Grundkörper gestrahlt Form D
Form-Typ mit drehbarem Griff Griff Ballengriff

Technischer Support