Handkurbeln / ähnlich DIN 468 / Form F / Ballengriff fest (06480)

Handkurbeln / ähnlich DIN 468 / Form F / Ballengriff fest (06480)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Form F: Handkurbel mit festem Ballengriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06480-106X10
06480-108X10
06480-108X12
06480-110X12
06480-110X14
06480-112X14
06480-112X17
06480-116X17
06480-116X19
06480-120X19
06480-120X22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Achsabstand
(mm)
D1
(mm)
Durchmesser Ballengriff
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

16.08 €

1 4 Arbeitstage 6320169252204010+0.2

18.19 €

1 4 Arbeitstage 80242010965244410+0.2

18.19 €

1 4 Arbeitstage 80242010965244412+0.2

19.60 €

1 4 Arbeitstage 100282012065285512+0.2

19.60 €

1 4 Arbeitstage 100282012065285514+0.3

25.94 €

1 4 Arbeitstage 125342514183345814+0.3

25.94 €

1 4 Arbeitstage 125342514183345817+0.3

33.09 €

1 4 Arbeitstage 160372515383387017+0.3

33.09 €

1 4 Arbeitstage 160372515383387019+0.3

45.86 €

1 4 Arbeitstage 2004032189105448419+0.3

45.86 €

1 4 Arbeitstage 2004032189105448422+0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Gusseisen Oberfläche Grundkörper gestrahlt Form F
Form-Typ mit festem Griff Griff Ballengriff

Technischer Support