Handkurbeln / ähnlich DIN 468 / Form D / Ballengriff drehbar (06480)

Handkurbeln / ähnlich DIN 468 / Form D / Ballengriff drehbar (06480)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Form D: Handkurbel mit drehbarem Ballengriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06480-206X10
06480-208X10
06480-208X12
06480-210X12
06480-210X14
06480-212X14
06480-212X17
06480-216X17
06480-216X19
06480-220X19
06480-220X22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Achsabstand
(mm)
D1
(mm)
Durchmesser Ballengriff
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

23.93 €

1 4 Arbeitstage 6320169252204010+0.2

26.90 €

1 4 Arbeitstage 80242010965244410+0.2

26.90 €

1 4 Arbeitstage 80242010965244412+0.2

27.77 €

1 4 Arbeitstage 100282012065285512+0.2

27.77 €

1 4 Arbeitstage 100282012065285514+0.3

35.05 €

1 4 Arbeitstage 125342514183345814+0.3

35.05 €

1 4 Arbeitstage 125342514183345817+0.3

38.89 €

1 4 Arbeitstage 160372515383387017+0.3

38.89 €

1 4 Arbeitstage 160372515383387019+0.3

56.79 €

1 4 Arbeitstage 2004032189105448419+0.3

56.79 €

1 4 Arbeitstage 2004032189105448422+0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Gusseisen Oberfläche Grundkörper gestrahlt Form D
Form-Typ mit drehbarem Griff Griff Ballengriff

Technischer Support