Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06830-70212 |
06830-70214 |
06830-83214 |
06830-83216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 12H8 | 30 | 26.5 | 11.5 | 23 | 33.5 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 14H8 | 30 | 26.5 | 11.5 | 23 | 33.5 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83 | 14H8 | 35 | 31.5 | 14 | 28 | 40 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83 | 16H8 | 35 | 31.5 | 14 | 28 | 40 |
Loading...
Material Grundkörper | Duroplast | Ausführung 1 | Passbohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H2(mm)
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften