Handräder mit Innengewinde (06830)

Handräder mit Innengewinde (06830)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Ausführung: Innengewinde

· hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06830-70110
06830-70112
06830-83112
06830-83116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2=Befestigungsbohrung D3
(mm)
D4
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)

11.80 €

1 4 Arbeitstage 70M103026.511.52333.5

11.80 €

1 4 Arbeitstage 70M123026.511.52333.5

15.47 €

1 4 Arbeitstage 83M123531.5142840

15.47 €

1 4 Arbeitstage 83M163531.5142840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Ausführung 1 Innengewinde

Technischer Support