Handräder / Stahl (06289)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06289-050060
06289-050061
06289-050062
06289-050070
06289-050071
06289-050072
06289-060060
06289-060061
06289-060062
06289-060070
06289-060071
06289-060072
06289-070070
06289-070071
06289-070072
06289-070080
06289-070081
06289-070082
06289-080080
06289-080081
06289-080082
06289-080090
06289-080091
06289-080092
06289-090090
06289-090091
06289-090092
06289-100090
06289-100091
06289-100092
06289-100100
06289-100101
06289-100102
06289-110100
06289-110101
06289-110102
06289-130120
06289-130121
06289-130122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
V
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)

0.92 €

1 4 Arbeitstage 50-schwarz RAL 90058.51265.96.15

0.92 €

1 4 Arbeitstage 50-feuerrot RAL 30008.51265.96.15

0.92 €

1 4 Arbeitstage 50passiviert-8.51265.96.15

0.92 €

1 4 Arbeitstage 50-schwarz RAL 90058.51276.97.15

0.92 €

1 4 Arbeitstage 50-feuerrot RAL 30008.51276.97.15

0.92 €

1 4 Arbeitstage 50passiviert-8.51276.97.15

1.21 €

1 4 Arbeitstage 60-schwarz RAL 90058.51265.96.15

1.21 €

1 4 Arbeitstage 60-feuerrot RAL 30008.51265.96.15

1.21 €

1 4 Arbeitstage 60passiviert-8.51265.96.15

1.21 €

1 4 Arbeitstage 60-schwarz RAL 90058.51276.97.15

1.21 €

1 4 Arbeitstage 60-feuerrot RAL 30008.51276.97.15

1.21 €

1 4 Arbeitstage 60passiviert-8.51276.97.15

1.70 €

1 4 Arbeitstage 69-schwarz RAL 9005101576.97.15

1.70 €

1 4 Arbeitstage 69-feuerrot RAL 3000101576.97.15

1.70 €

1 4 Arbeitstage 69passiviert-101576.97.15

1.70 €

1 4 Arbeitstage 69-schwarz RAL 9005101587.98.15

1.70 €

1 4 Arbeitstage 69-feuerrot RAL 3000101587.98.15

1.70 €

1 4 Arbeitstage 69passiviert-101587.98.15

2.04 €

1 4 Arbeitstage 78-schwarz RAL 9005111687.98.15

2.04 €

1 4 Arbeitstage 78-feuerrot RAL 3000111687.98.15

2.04 €

1 4 Arbeitstage 78passiviert-111687.98.15

2.04 €

1 4 Arbeitstage 78-schwarz RAL 9005111698.99.15

2.04 €

1 4 Arbeitstage 78-feuerrot RAL 3000111698.99.15

2.04 €

1 4 Arbeitstage 78passiviert-111698.99.15

2.51 €

1 4 Arbeitstage 89-schwarz RAL 9005111698.99.15

2.51 €

1 4 Arbeitstage 89-feuerrot RAL 3000111698.99.15

2.51 €

1 4 Arbeitstage 89passiviert-111698.99.15

3.34 €

1 4 Arbeitstage 98-schwarz RAL 9005132098.99.15

3.34 €

1 4 Arbeitstage 98-feuerrot RAL 3000132098.99.15

3.34 €

1 4 Arbeitstage 98passiviert-132098.99.15

3.34 €

1 4 Arbeitstage 98-schwarz RAL 90051320109.910.15

3.34 €

1 4 Arbeitstage 98-feuerrot RAL 30001320109.910.15

3.34 €

1 4 Arbeitstage 98passiviert-1320109.910.15

4.06 €

1 4 Arbeitstage 108-schwarz RAL 90051523109.910.15

4.06 €

1 4 Arbeitstage 108-feuerrot RAL 30001523109.910.15

4.06 €

1 4 Arbeitstage 108passiviert-1523109.910.15

5.81 €

1 4 Arbeitstage 130-schwarz RAL 900515231211.912.15

5.81 €

1 4 Arbeitstage 130-feuerrot RAL 300015231211.912.15

5.81 €

1 4 Arbeitstage 130passiviert-15231211.912.15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Anzahl der Speichen 3

Technischer Support