Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06288-2100X06 |
06288-2125X08 |
06288-2140X08 |
06288-2160X10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Größe | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=Höhe (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 1 | 29.5 | 19 | 39 | 6 | 22 | 20 | 29 | 12 | ||
30.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 2 | 34 | 24 | 46 | 8 | 26 | 21 | 34 | 15 | ||
35.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 3 | 38.5 | 27 | 52 | 8 | 30 | 25 | 39 | 16 | ||
45.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | 41.3 | 30.1 | 57 | 10 | 33 | 30 | 43 | 20 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Massiv | Material Grundkörper | Duroplast | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | H2(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Größe
L1(mm)
L2(mm)
L3=Höhe(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D8(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften