Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form E, mit Passbohrung (06288)

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form E, mit Passbohrung (06288)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Form E: mit Passbohrung

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06288-1100X10
06288-1125X12
06288-1140X14
06288-1160X16
06288-1160X18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Größe L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)

22.84 €

1 4 Arbeitstage 100129.5193910H8222029

28.62 €

1 4 Arbeitstage 125234244612H8262134

33.00 €

1 4 Arbeitstage 140338.5275214H8302539

44.30 €

1 4 Arbeitstage 160441.330.15716H8333043

44.30 €

1 4 Arbeitstage 160441.330.15718H8333043

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Massiv Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl
Form E H2(mm) 8

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support