Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Ausführung 1 | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | B3 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Passbohrung | 16 | 30 | 10H7 | 25 | - | - | ||
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Passbohrung | 16 | 30 | 12H7 | 25 | - | - | ||
14.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Passbohrung | 17 | 31 | 10H7 | 28 | - | - | ||
14.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Passbohrung | 17 | 31 | 12H7 | 28 | - | - | ||
17.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Passbohrung | 18 | 30 | 12H7 | 27 | - | - | ||
17.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Passbohrung | 18 | 30 | 14H7 | 27 | - | - | ||
25.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Passbohrung | 20 | 40 | 14H7 | 34 | - | - | ||
25.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Passbohrung | 20 | 40 | 16H7 | 34 | - | - | ||
35.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Passbohrung | 24 | 44 | 18H7 | 40 | - | - | ||
35.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Passbohrung | 24 | 44 | 22H7 | 40 | - | - | ||
60.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Passbohrung | 28 | 61 | 22H7 | 49 | - | - | ||
60.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Passbohrung | 28 | 61 | 26H7 | 49 | - | - | ||
76.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | Passbohrung | 30 | 38 | 24H7 | 51 | - | - | ||
76.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | Passbohrung | 30 | 38 | 28H7 | 51 | - | - | ||
125.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | Passbohrung | 35 | 73 | 28H7 | 63 | - | - | ||
125.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | Passbohrung | 35 | 73 | 32H7 | 63 | - | - | ||
14.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Passbohrung mit Nut | 16 | 30 | 10H7 | 25 | 3 | 11.4 | ||
14.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Passbohrung mit Nut | 16 | 30 | 12H7 | 25 | 4 | 13.8 | ||
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Passbohrung mit Nut | 17 | 31 | 10H7 | 28 | 3 | 11.4 | ||
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Passbohrung mit Nut | 17 | 31 | 12H7 | 28 | 4 | 13.8 | ||
20.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Passbohrung mit Nut | 18 | 30 | 12H7 | 27 | 4 | 13.8 | ||
20.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Passbohrung mit Nut | 18 | 30 | 14H7 | 27 | 5 | 16.3 | ||
28.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Passbohrung mit Nut | 20 | 40 | 14H7 | 34 | 5 | 16.3 | ||
28.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Passbohrung mit Nut | 20 | 40 | 16H7 | 34 | 5 | 18.3 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Passbohrung mit Nut | 24 | 44 | 18H7 | 40 | 6 | 20.8 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Passbohrung mit Nut | 24 | 44 | 22H7 | 40 | 6 | 24.8 | ||
63.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Passbohrung mit Nut | 28 | 61 | 22H7 | 49 | 6 | 24.8 | ||
63.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Passbohrung mit Nut | 28 | 61 | 26H7 | 49 | 8 | 29.3 | ||
80.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | Passbohrung mit Nut | 30 | 38 | 24H7 | 51 | 8 | 27.3 | ||
80.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | Passbohrung mit Nut | 30 | 38 | 28H7 | 51 | 8 | 31.3 | ||
129.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | Passbohrung mit Nut | 35 | 73 | 28H7 | 63 | 8 | 31.3 | ||
129.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | Passbohrung mit Nut | 35 | 73 | 32H7 | 63 | 10 | 35.3 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Lamelle | Werkstoff (Korpus) | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Ausführung 1
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
B3(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften