2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff, Schwarz pulverbeschichtet (06277)

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff, Schwarz pulverbeschichtet (06277)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06277-21080X10
06277-21080X12
06277-21100X10
06277-21100X12
06277-21125X12
06277-21125X14
06277-21160X14
06277-21160X16
06277-21200X18
06277-21200X20
06277-21250X22
06277-21250X26
06277-31080X10
06277-31080X12
06277-31100X10
06277-31100X12
06277-31125X12
06277-31125X14
06277-31160X14
06277-31160X16
06277-31200X18
06277-31200X20
06277-31250X22
06277-31250X26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
B3
(mm)
fester Zylindergriff
(mm)
T
(mm)

20.09 €

1 4 Arbeitstage 80162810H724-ø18 x M6 x 40-

20.09 €

1 4 Arbeitstage 80162812H724-ø18 x M6 x 40-

22.94 €

1 4 Arbeitstage 100173310H726-ø18 x M6 x 40-

22.94 €

1 4 Arbeitstage 100173312H726-ø18 x M6 x 40-

26.77 €

1 4 Arbeitstage 1251833.512H731-ø21 x M8 x 50-

26.77 €

1 4 Arbeitstage 1251833.514H731-ø21 x M8 x 50-

35.74 €

1 4 Arbeitstage 160203914H740-ø26 x M10 x 80-

35.74 €

1 4 Arbeitstage 160203916H740-ø26 x M10 x 80-

51.78 €

1 4 Arbeitstage 200244518H742-ø26 x M10 x 80-

51.78 €

1 4 Arbeitstage 200244520H742-ø26 x M10 x 80-

76.80 €

1 4 Arbeitstage 250285122H748-ø28 x M12 x 90-

76.80 €

1 4 Arbeitstage 250285126H748-ø28 x M12 x 90-

22.37 €

1 4 Arbeitstage 80162810H7243ø18 x M6 x 4011.4

22.37 €

1 4 Arbeitstage 80162812H7244ø18 x M6 x 4013.8

25.21 €

1 4 Arbeitstage 100173310H7263ø18 x M6 x 4011.4

25.21 €

1 4 Arbeitstage 100173312H7264ø18 x M6 x 4013.8

29.23 €

1 4 Arbeitstage 1251833.512H7314ø21 x M8 x 5013.8

29.23 €

1 4 Arbeitstage 1251833.514H7315ø21 x M8 x 5016.3

38.31 €

1 4 Arbeitstage 160203914H7405ø26 x M10 x 8016.3

38.31 €

1 4 Arbeitstage 160203916H7405ø26 x M10 x 8018.3

54.54 €

1 4 Arbeitstage 200244518H7426ø26 x M10 x 8020.8

54.54 €

1 4 Arbeitstage 200244520H7426ø26 x M10 x 8022.8

80.34 €

1 4 Arbeitstage 250285122H7486ø28 x M12 x 9024.8

80.34 €

1 4 Arbeitstage 250285126H7488ø28 x M12 x 9029.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 2 Speichen Werkstoff (Korpus) Aluminium Farbe Grundkörper schwarz pulverbeschichtet
Material Komponente Duroplast

Technischer Support