2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff, Poliert (06277) (Teilenummern - CAD Download)

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff, Poliert (06277)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, Radkranz poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06277-4080X10
06277-4080X12
06277-4100X10
06277-4100X12
06277-4125X12
06277-4125X14
06277-4160X14
06277-4160X16
06277-4200X18
06277-4200X20
06277-4250X22
06277-4250X26
06277-5080X10
06277-5080X12
06277-5100X10
06277-5100X12
06277-5125X12
06277-5125X14
06277-5160X14
06277-5160X16
06277-5200X18
06277-5200X20
06277-5250X22
06277-5250X26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
B3
(mm)
T
(mm)
drehbarer Zylindergriff
(mm)

22.80 €

1 4 Arbeitstage 80162810H724--ø18 x M6 x 40

22.80 €

1 4 Arbeitstage 80162812H724--ø18 x M6 x 40

25.68 €

1 4 Arbeitstage 100173310H726--ø18 x M6 x 40

25.68 €

1 4 Arbeitstage 100173312H726--ø18 x M6 x 40

29.78 €

1 4 Arbeitstage 1251833.512H731--ø22 x M8 x 56

29.78 €

1 4 Arbeitstage 1251833.514H731--ø22 x M8 x 56

37.41 €

1 4 Arbeitstage 160203914H740--ø26 x M10 x 80

37.41 €

1 4 Arbeitstage 160203916H740--ø26 x M10 x 80

52.58 €

1 4 Arbeitstage 200244518H742--ø26 x M10 x 80

52.58 €

1 4 Arbeitstage 200244520H742--ø26 x M10 x 80

77.68 €

1 4 Arbeitstage 250285122H748--ø31 x M12 x 102

77.68 €

1 4 Arbeitstage 250285126H748--ø31 x M12 x 102

25.09 €

1 4 Arbeitstage 80162810H724311.4ø18 x M6 x 40

25.09 €

1 4 Arbeitstage 80162812H724413.8ø18 x M6 x 40

27.93 €

1 4 Arbeitstage 100173310H726311.4ø18 x M6 x 40

27.93 €

1 4 Arbeitstage 100173312H726413.8ø18 x M6 x 40

32.24 €

1 4 Arbeitstage 1251833.512H731413.8ø22 x M8 x 56

32.24 €

1 4 Arbeitstage 1251833.514H731516.3ø22 x M8 x 56

39.63 €

1 4 Arbeitstage 160203914H740516.3ø26 x M10 x 80

39.63 €

1 4 Arbeitstage 160203916H740518.3ø26 x M10 x 80

55.27 €

1 4 Arbeitstage 200244518H742620.8ø26 x M10 x 80

55.27 €

1 4 Arbeitstage 200244520H742622.8ø26 x M10 x 80

80.99 €

1 4 Arbeitstage 250285122H748624.8ø31 x M12 x 102

80.99 €

1 4 Arbeitstage 250285126H748829.3ø31 x M12 x 102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 2 Speichen Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Duroplast

Technischer Support