2-Speichenhandräder aus Aluminium / gerader Radkranz / mit festem Zylindergriff / Poliert (06277)

2-Speichenhandräder aus Aluminium / gerader Radkranz / mit festem Zylindergriff / Poliert (06277)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, Radkranz poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06277-2080X10
06277-2080X12
06277-2100X10
06277-2100X12
06277-2125X12
06277-2125X14
06277-2160X14
06277-2160X16
06277-2200X18
06277-2200X20
06277-2250X22
06277-2250X26
06277-3080X10
06277-3080X12
06277-3100X10
06277-3100X12
06277-3125X12
06277-3125X14
06277-3160X14
06277-3160X16
06277-3200X18
06277-3200X20
06277-3250X22
06277-3250X26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
fester Zylindergriff
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

19.14 €

1 4 Arbeitstage 80-10H724ø18 x M6 x 401628-

19.14 €

1 4 Arbeitstage 80-12H724ø18 x M6 x 401628-

21.78 €

1 4 Arbeitstage 100-10H726ø18 x M6 x 401733-

21.78 €

1 4 Arbeitstage 100-12H726ø18 x M6 x 401733-

25.46 €

1 4 Arbeitstage 125-12H731ø21 x M8 x 501833.5-

25.46 €

1 4 Arbeitstage 125-14H731ø21 x M8 x 501833.5-

34.10 €

1 4 Arbeitstage 160-14H740ø26 x M10 x 802039-

34.10 €

1 4 Arbeitstage 160-16H740ø26 x M10 x 802039-

49.28 €

1 4 Arbeitstage 200-18H742ø26 x M10 x 802445-

49.28 €

1 4 Arbeitstage 200-20H742ø26 x M10 x 802445-

73.13 €

1 4 Arbeitstage 250-22H748ø28 x M12 x 902851-

73.13 €

1 4 Arbeitstage 250-26H748ø28 x M12 x 902851-

21.36 €

1 4 Arbeitstage 80310H724ø18 x M6 x 40162811.4

21.36 €

1 4 Arbeitstage 80412H724ø18 x M6 x 40162813.8

24.03 €

1 4 Arbeitstage 100310H726ø18 x M6 x 40173311.4

24.03 €

1 4 Arbeitstage 100412H726ø18 x M6 x 40173313.8

27.75 €

1 4 Arbeitstage 125412H731ø21 x M8 x 501833.513.8

27.75 €

1 4 Arbeitstage 125514H731ø21 x M8 x 501833.516.3

36.57 €

1 4 Arbeitstage 160514H740ø26 x M10 x 80203916.3

36.57 €

1 4 Arbeitstage 160516H740ø26 x M10 x 80203918.3

51.96 €

1 4 Arbeitstage 200618H742ø26 x M10 x 80244520.8

51.96 €

1 4 Arbeitstage 200620H742ø26 x M10 x 80244522.8

76.42 €

1 4 Arbeitstage 250622H748ø28 x M12 x 90285124.8

76.42 €

1 4 Arbeitstage 250826H748ø28 x M12 x 90285129.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Duroplast

Technischer Support