2-Speichenhandräder aus Aluminium / gerader Radkranz / ohne Zylindergriff / Poliert (06277)

2-Speichenhandräder aus Aluminium / gerader Radkranz / ohne Zylindergriff / Poliert (06277)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06277-0080X10
06277-0080X12
06277-0100X10
06277-0100X12
06277-0125X12
06277-0125X14
06277-0160X14
06277-0160X16
06277-0200X18
06277-0200X20
06277-0250X22
06277-0250X26
06277-1080X10
06277-1080X12
06277-1100X10
06277-1100X12
06277-1125X12
06277-1125X14
06277-1160X14
06277-1160X16
06277-1200X18
06277-1200X20
06277-1250X22
06277-1250X26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

12.89 €

1 4 Arbeitstage 80-10H7241628-

12.89 €

1 4 Arbeitstage 80-12H7241628-

15.55 €

1 4 Arbeitstage 100-10H7261733-

15.55 €

1 4 Arbeitstage 100-12H7261733-

18.04 €

1 4 Arbeitstage 125-12H7311833.5-

18.04 €

1 4 Arbeitstage 125-14H7311833.5-

23.21 €

1 4 Arbeitstage 160-14H7402039-

23.21 €

1 4 Arbeitstage 160-16H7402039-

38.42 €

1 4 Arbeitstage 200-18H7422445-

38.42 €

1 4 Arbeitstage 200-20H7422445-

60.82 €

1 4 Arbeitstage 250-22H7482851-

60.82 €

1 4 Arbeitstage 250-26H7482851-

15.06 €

1 4 Arbeitstage 80310H724162811.4

15.06 €

1 4 Arbeitstage 80412H724162813.8

17.76 €

1 4 Arbeitstage 100310H726173311.4

17.76 €

1 4 Arbeitstage 100412H726173313.8

20.40 €

1 4 Arbeitstage 125412H7311833.513.8

20.40 €

1 4 Arbeitstage 125514H7311833.516.3

25.68 €

1 4 Arbeitstage 160514H740203916.3

25.68 €

1 4 Arbeitstage 160516H740203918.3

41.10 €

1 4 Arbeitstage 200618H742244520.8

41.10 €

1 4 Arbeitstage 200620H742244522.8

64.29 €

1 4 Arbeitstage 250622H748285124.8

64.29 €

1 4 Arbeitstage 250826H748285129.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium

Technischer Support