Scheibenhandräder aus Aluminium / mit festem Zylindergriff / Schwarz pulverbeschichtet (06275)

Scheibenhandräder aus Aluminium / mit festem Zylindergriff / Schwarz pulverbeschichtet (06275)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06275-21080X10
06275-21080X12
06275-21100X10
06275-21100X12
06275-21125X12
06275-21125X14
06275-21140X14
06275-21140X15
06275-21160X15
06275-21160X16
06275-21200X18
06275-21200X20
06275-21250X22
06275-21250X24
06275-31080X10
06275-31080X12
06275-31100X10
06275-31100X12
06275-31125X12
06275-31125X14
06275-31140X14
06275-31140X15
06275-31160X15
06275-31160X16
06275-31200X18
06275-31200X20
06275-31250X22
06275-31250X24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
fester Zylindergriff
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

19.11 €

1 4 Arbeitstage 80-10H726ø18 x M6 x 401631-

19.11 €

1 4 Arbeitstage 80-12H726ø18 x M6 x 401631-

21.35 €

1 4 Arbeitstage 100-10H731ø18 x M6 x 401734-

21.35 €

1 4 Arbeitstage 100-12H731ø18 x M6 x 401734-

26.70 €

1 4 Arbeitstage 125-12H730ø21 x M8 x 501837-

26.70 €

1 4 Arbeitstage 125-14H730ø21 x M8 x 501837-

29.84 €

1 4 Arbeitstage 140-14H734ø21 x M8 x 501934-

29.84 €

1 4 Arbeitstage 140-15H734ø21 x M8 x 501934-

41.68 €

1 4 Arbeitstage 160-15H740ø26 x M10 x 802040-

41.68 €

1 4 Arbeitstage 160-16H740ø26 x M10 x 802040-

50.08 €

1 4 Arbeitstage 200-18H750ø26 x M10 x 802446-

50.08 €

1 4 Arbeitstage 200-20H750ø26 x M10 x 802446-

82.32 €

1 4 Arbeitstage 250-22H750ø28 x M12 x 902849-

82.32 €

1 4 Arbeitstage 250-24H750ø28 x M12 x 902849-

21.39 €

1 4 Arbeitstage 80310H726ø18 x M6 x 40163111.4

21.39 €

1 4 Arbeitstage 80412H726ø18 x M6 x 40163113.8

23.58 €

1 4 Arbeitstage 100310H731ø18 x M6 x 40173411.4

23.58 €

1 4 Arbeitstage 100412H731ø18 x M6 x 40173413.8

29.12 €

1 4 Arbeitstage 125412H730ø21 x M8 x 50183713.8

29.12 €

1 4 Arbeitstage 125514H730ø21 x M8 x 50183716.3

32.20 €

1 4 Arbeitstage 140514H734ø21 x M8 x 50193416.3

32.20 €

1 4 Arbeitstage 140515H734ø21 x M8 x 50193417.3

44.24 €

1 4 Arbeitstage 160515H740ø26 x M10 x 80204017.3

44.24 €

1 4 Arbeitstage 160516H740ø26 x M10 x 80204018.3

52.85 €

1 4 Arbeitstage 200618H750ø26 x M10 x 80244620.8

52.85 €

1 4 Arbeitstage 200620H750ø26 x M10 x 80244622.8

86.02 €

1 4 Arbeitstage 250622H750ø28 x M12 x 90284924.8

86.02 €

1 4 Arbeitstage 250824H750ø28 x M12 x 90284927.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Farbe Grundkörper schwarz pulverbeschichtet Material Komponente Duroplast

Technischer Support