Scheibenhandräder aus Aluminium / mit drehbarem Zylindergriff / Poliert (06275)

Scheibenhandräder aus Aluminium / mit drehbarem Zylindergriff / Poliert (06275)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, Radkranz poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06275-4080X10
06275-4080X12
06275-4100X10
06275-4100X12
06275-4125X12
06275-4125X14
06275-4140X14
06275-4140X15
06275-4160X15
06275-4160X16
06275-4200X18
06275-4200X20
06275-4250X22
06275-4250X24
06275-5080X10
06275-5080X12
06275-5100X10
06275-5100X12
06275-5125X12
06275-5125X14
06275-5140X14
06275-5140X15
06275-5160X15
06275-5160X16
06275-5200X18
06275-5200X20
06275-5250X22
06275-5250X24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)
drehbarer Zylindergriff
(mm)

24.26 €

1 4 Arbeitstage 80-10H7261631-ø18 x M6 x 40

24.26 €

1 4 Arbeitstage 80-12H7261631-ø18 x M6 x 40

26.34 €

1 4 Arbeitstage 100-10H7311734-ø18 x M6 x 40

26.34 €

1 4 Arbeitstage 100-12H7311734-ø18 x M6 x 40

32.06 €

1 4 Arbeitstage 125-12H7301837-ø22 x M8 x 56

32.06 €

1 4 Arbeitstage 125-14H7301837-ø22 x M8 x 56

34.94 €

1 4 Arbeitstage 140-14H7341934-ø22 x M8 x 56

34.94 €

1 4 Arbeitstage 140-15H7341934-ø22 x M8 x 56

43.22 €

1 4 Arbeitstage 160-15H7402040-ø26 x M10 x 80

43.22 €

1 4 Arbeitstage 160-16H7402040-ø26 x M10 x 80

53.61 €

1 4 Arbeitstage 200-18H7502446-ø26 x M10 x 80

53.61 €

1 4 Arbeitstage 200-20H7502446-ø26 x M10 x 80

82.18 €

1 4 Arbeitstage 250-22H7502849-ø31 x M12 x 102

82.18 €

1 4 Arbeitstage 250-24H7502849-ø31 x M12 x 102

26.34 €

1 4 Arbeitstage 80310H726163111.4ø18 x M6 x 40

26.34 €

1 4 Arbeitstage 80412H726163113.8ø18 x M6 x 40

28.39 €

1 4 Arbeitstage 100310H731173411.4ø18 x M6 x 40

28.39 €

1 4 Arbeitstage 100412H731173413.8ø18 x M6 x 40

34.32 €

1 4 Arbeitstage 125412H730183713.8ø22 x M8 x 56

34.32 €

1 4 Arbeitstage 125514H730183716.3ø22 x M8 x 56

37.41 €

1 4 Arbeitstage 140514H734193416.3ø22 x M8 x 56

37.41 €

1 4 Arbeitstage 140515H734193417.3ø22 x M8 x 56

45.58 €

1 4 Arbeitstage 160515H740204017.3ø26 x M10 x 80

45.58 €

1 4 Arbeitstage 160516H740204018.3ø26 x M10 x 80

56.29 €

1 4 Arbeitstage 200618H750244620.8ø26 x M10 x 80

56.29 €

1 4 Arbeitstage 200620H750244622.8ø26 x M10 x 80

85.48 €

1 4 Arbeitstage 250622H750284924.8ø31 x M12 x 102

85.48 €

1 4 Arbeitstage 250824H750284927.3ø31 x M12 x 102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Duroplast

Technischer Support