Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | fester Zylindergriff (mm) | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 10H7 | 26 | ø18 x M6 x 40 | 16 | 31 | - | ||
18.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 12H7 | 26 | ø18 x M6 x 40 | 16 | 31 | - | ||
20.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | 10H7 | 31 | ø18 x M6 x 40 | 17 | 34 | - | ||
20.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | 12H7 | 31 | ø18 x M6 x 40 | 17 | 34 | - | ||
25.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | - | 12H7 | 30 | ø21 x M8 x 50 | 18 | 37 | - | ||
25.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | - | 14H7 | 30 | ø21 x M8 x 50 | 18 | 37 | - | ||
28.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | - | 14H7 | 34 | ø21 x M8 x 50 | 19 | 34 | - | ||
28.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | - | 15H7 | 34 | ø21 x M8 x 50 | 19 | 34 | - | ||
39.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | - | 15H7 | 40 | ø26 x M10 x 80 | 20 | 40 | - | ||
39.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | - | 16H7 | 40 | ø26 x M10 x 80 | 20 | 40 | - | ||
47.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | 18H7 | 50 | ø26 x M10 x 80 | 24 | 46 | - | ||
47.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | 20H7 | 50 | ø26 x M10 x 80 | 24 | 46 | - | ||
78.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | - | 22H7 | 50 | ø28 x M12 x 90 | 28 | 49 | - | ||
78.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | - | 24H7 | 50 | ø28 x M12 x 90 | 28 | 49 | - | ||
20.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | 10H7 | 26 | ø18 x M6 x 40 | 16 | 31 | 11.4 | ||
20.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 4 | 12H7 | 26 | ø18 x M6 x 40 | 16 | 31 | 13.8 | ||
22.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 3 | 10H7 | 31 | ø18 x M6 x 40 | 17 | 34 | 11.4 | ||
22.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 4 | 12H7 | 31 | ø18 x M6 x 40 | 17 | 34 | 13.8 | ||
27.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 4 | 12H7 | 30 | ø21 x M8 x 50 | 18 | 37 | 13.8 | ||
27.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 5 | 14H7 | 30 | ø21 x M8 x 50 | 18 | 37 | 16.3 | ||
30.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 5 | 14H7 | 34 | ø21 x M8 x 50 | 19 | 34 | 16.3 | ||
30.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 5 | 15H7 | 34 | ø21 x M8 x 50 | 19 | 34 | 17.3 | ||
42.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 5 | 15H7 | 40 | ø26 x M10 x 80 | 20 | 40 | 17.3 | ||
42.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 5 | 16H7 | 40 | ø26 x M10 x 80 | 20 | 40 | 18.3 | ||
50.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 6 | 18H7 | 50 | ø26 x M10 x 80 | 24 | 46 | 20.8 | ||
50.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 6 | 20H7 | 50 | ø26 x M10 x 80 | 24 | 46 | 22.8 | ||
81.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 6 | 22H7 | 50 | ø28 x M12 x 90 | 28 | 49 | 24.8 | ||
81.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 8 | 24H7 | 50 | ø28 x M12 x 90 | 28 | 49 | 27.3 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Material Komponente | Duroplast |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
fester Zylindergriff(mm)
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften