Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06274-0100X10 |
06274-0125X12 |
06274-0160X16 |
06274-0200X18 |
06274-1100X10 |
06274-1125X12 |
06274-1160X16 |
06274-1200X18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Ausführung 1 | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D7=Gewinde | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Passbohrung | - | 10H7 | 26 | M6 | 17 | 33 | - | ||
78.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | Passbohrung | - | 12H7 | 28 | M8 | 18 | 36 | - | ||
115.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Passbohrung | - | 16H7 | 32 | M10 | 20 | 40 | - | ||
199.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Passbohrung | - | 18H7 | 38 | M10 | 24 | 45 | - | ||
57.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Passbohrung mit Nut | 3 | 10H7 | 26 | M6 | 17 | 33 | 11.4 | ||
80.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | Passbohrung mit Nut | 4 | 12H7 | 28 | M8 | 18 | 36 | 13.8 | ||
118.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Passbohrung mit Nut | 5 | 16H7 | 32 | M10 | 20 | 40 | 18.3 | ||
202.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Passbohrung mit Nut | 6 | 18H7 | 38 | M10 | 24 | 45 | 20.8 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | Farbe Grundkörper | poliert |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Speichen | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Ausführung 1
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D7=Gewinde
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften