Handräder DIN 950 aus Aluminium / mit drehbarem Ballengriff (06273)

Handräder DIN 950 aus Aluminium / mit drehbarem Ballengriff (06273)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06273-4080X10
06273-4080X12
06273-4100X10
06273-4100X12
06273-4125X12
06273-4125X14
06273-4140X14
06273-4140X16
06273-4160X14
06273-4160X16
06273-4180X16
06273-4180X18
06273-4200X18
06273-4200X22
06273-4250X22
06273-4250X26
06273-4315X26
06273-4315X30
06273-4400X30
06273-4400X34
06273-4500X34
06273-4500X40
06273-5080X10
06273-5080X12
06273-5100X10
06273-5100X12
06273-5125X12
06273-5125X14
06273-5140X14
06273-5140X16
06273-5160X14
06273-5160X16
06273-5180X16
06273-5180X18
06273-5200X18
06273-5200X22
06273-5250X22
06273-5250X26
06273-5315X26
06273-5315X30
06273-5400X30
06273-5400X34
06273-5500X34
06273-5500X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E
(mm)
T
(mm)
Anzahl der Speichen

23.47 €

1 4 Arbeitstage 80-10H7251629ø16 x M6 x 54.5-3

23.47 €

1 4 Arbeitstage 80-12H7251629ø16 x M6 x 54.5-3

24.45 €

1 4 Arbeitstage 100-10H7291733ø16 x M6 x 54.5-3

24.45 €

1 4 Arbeitstage 100-12H7291733ø16 x M6 x 54.5-3

29.75 €

1 4 Arbeitstage 125-12H7311836ø20 x M8 x 67-3

29.75 €

1 4 Arbeitstage 125-14H7311836ø20 x M8 x 67-3

33.27 €

1 4 Arbeitstage 140-14H7361939ø20 x M8 x 67-3

33.27 €

1 4 Arbeitstage 140-16H7361939ø20 x M8 x 67-3

38.58 €

1 4 Arbeitstage 160-14H7362040ø25 x M10 x 83-3

38.58 €

1 4 Arbeitstage 160-16H7362040ø25 x M10 x 83-3

46.95 €

1 4 Arbeitstage 180-16H7372243ø25 x M10 x 83-3

46.95 €

1 4 Arbeitstage 180-18H7372243ø25 x M10 x 83-3

50.09 €

1 4 Arbeitstage 200-18H7432445ø25 x M10 x 83-3

50.09 €

1 4 Arbeitstage 200-22H7432445ø25 x M10 x 83-3

76.04 €

1 4 Arbeitstage 250-22H7492850ø32 x M12 x 105.5-5

76.04 €

1 4 Arbeitstage 250-26H7492850ø32 x M12 x 105.5-5

109.99 €

1 4 Arbeitstage 315-26H7543356ø32 x M12 x 105.5-5

109.99 €

1 4 Arbeitstage 315-30H7543356ø32 x M12 x 105.5-5

183.33 €

1 4 Arbeitstage 400-30H7653863ø36 x M16 x 117-5

183.33 €

1 4 Arbeitstage 400-34H7653863ø36 x M16 x 117-5

283.67 €

1 4 Arbeitstage 500-34H7794572ø36 x M16 x 117-5

283.67 €

1 4 Arbeitstage 500-40H7794572ø36 x M16 x 117-5

25.45 €

1 4 Arbeitstage 80310H7251629ø16 x M6 x 54.511.43

25.45 €

1 4 Arbeitstage 80412H7251629ø16 x M6 x 54.513.83

27.20 €

1 4 Arbeitstage 100310H7291733ø16 x M6 x 54.511.43

27.20 €

1 4 Arbeitstage 100412H7291733ø16 x M6 x 54.513.83

32.68 €

1 4 Arbeitstage 125412H7311836ø20 x M8 x 6713.83

32.68 €

1 4 Arbeitstage 125514H7311836ø20 x M8 x 6716.33

36.43 €

1 4 Arbeitstage 140514H7361939ø20 x M8 x 6716.33

36.43 €

1 4 Arbeitstage 140516H7361939ø20 x M8 x 6718.33

40.63 €

1 4 Arbeitstage 160514H7362040ø25 x M10 x 8316.33

40.63 €

1 4 Arbeitstage 160516H7362040ø25 x M10 x 8318.33

49.29 €

1 4 Arbeitstage 180516H7372243ø25 x M10 x 8318.33

49.29 €

1 4 Arbeitstage 180618H7372243ø25 x M10 x 8320.83

52.56 €

1 4 Arbeitstage 200618H7432445ø25 x M10 x 8320.83

52.56 €

1 4 Arbeitstage 200622H7432445ø25 x M10 x 8324.83

78.83 €

1 4 Arbeitstage 250622H7492850ø32 x M12 x 105.524.85

78.83 €

1 4 Arbeitstage 250826H7492850ø32 x M12 x 105.529.35

113.08 €

1 4 Arbeitstage 315826H7543356ø32 x M12 x 105.529.35

113.08 €

1 4 Arbeitstage 315830H7543356ø32 x M12 x 105.533.35

186.84 €

1 4 Arbeitstage 400830H7653863ø36 x M16 x 11733.35

186.84 €

1 4 Arbeitstage 4001034H7653863ø36 x M16 x 11737.35

291.53 €

1 4 Arbeitstage 5001034H7794572ø36 x M16 x 11737.35

291.53 €

1 4 Arbeitstage 5001240H7794572ø36 x M16 x 11743.35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Aluminium Griff Ballengriff

Technischer Support