Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | feststehender Ballengriff (DIN 39 Form E) (mm) | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | T (mm) | Anzahl der Speichen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 10H7 | 25 | ø16 x M6 x 50 | 16 | 29 | - | 3 | ||
18.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 12H7 | 25 | ø16 x M6 x 50 | 16 | 29 | - | 3 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | 10H7 | 29 | ø16 x M6 x 50 | 17 | 33 | - | 3 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | 12H7 | 29 | ø16 x M6 x 50 | 17 | 33 | - | 3 | ||
26.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | - | 12H7 | 31 | ø20 x M8 x 64 | 18 | 36 | - | 3 | ||
26.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | - | 14H7 | 31 | ø20 x M8 x 64 | 18 | 36 | - | 3 | ||
29.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | - | 14H7 | 36 | ø20 x M8 x 64 | 19 | 39 | - | 3 | ||
29.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | - | 16H7 | 36 | ø20 x M8 x 64 | 19 | 39 | - | 3 | ||
34.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | - | 14H7 | 36 | ø25 x M10 x 80 | 20 | 40 | - | 3 | ||
34.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | - | 16H7 | 36 | ø25 x M10 x 80 | 20 | 40 | - | 3 | ||
39.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | - | 16H7 | 37 | ø25 x M10 x 80 | 22 | 43 | - | 3 | ||
39.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | - | 18H7 | 37 | ø25 x M10 x 80 | 22 | 43 | - | 3 | ||
44.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | 18H7 | 43 | ø25 x M10 x 80 | 24 | 45 | - | 3 | ||
44.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | 22H7 | 43 | ø25 x M10 x 80 | 24 | 45 | - | 3 | ||
70.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | - | 22H7 | 49 | ø32 x M12 x 100 | 28 | 50 | - | 5 | ||
70.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | - | 26H7 | 49 | ø32 x M12 x 100 | 28 | 50 | - | 5 | ||
101.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | - | 26H7 | 54 | ø32 x M12 x 100 | 33 | 56 | - | 5 | ||
101.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | - | 30H7 | 54 | ø32 x M12 x 100 | 33 | 56 | - | 5 | ||
184.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | - | 30H7 | 65 | ø36 x M16 x 112 | 38 | 63 | - | 5 | ||
184.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | - | 34H7 | 65 | ø36 x M16 x 112 | 38 | 63 | - | 5 | ||
287.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | - | 34H7 | 79 | ø36 x M16 x 112 | 45 | 72 | - | 5 | ||
287.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | - | 40H7 | 79 | ø36 x M16 x 112 | 45 | 72 | - | 5 | ||
21.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 3 | 10H7 | 25 | ø16 x M6 x 50 | 16 | 29 | 11.4 | 3 | ||
21.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 4 | 12H7 | 25 | ø16 x M6 x 50 | 16 | 29 | 13.8 | 3 | ||
23.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 3 | 10H7 | 29 | ø16 x M6 x 50 | 17 | 33 | 11.4 | 3 | ||
23.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 4 | 12H7 | 29 | ø16 x M6 x 50 | 17 | 33 | 13.8 | 3 | ||
28.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 4 | 12H7 | 31 | ø20 x M8 x 64 | 18 | 36 | 13.8 | 3 | ||
28.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 5 | 14H7 | 31 | ø20 x M8 x 64 | 18 | 36 | 16.3 | 3 | ||
31.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 5 | 14H7 | 36 | ø20 x M8 x 64 | 19 | 39 | 16.3 | 3 | ||
31.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 5 | 16H7 | 36 | ø20 x M8 x 64 | 19 | 39 | 18.3 | 3 | ||
37.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 5 | 14H7 | 36 | ø25 x M10 x 80 | 20 | 40 | 16.3 | 3 | ||
37.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 5 | 16H7 | 36 | ø25 x M10 x 80 | 20 | 40 | 18.3 | 3 | ||
41.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 5 | 16H7 | 37 | ø25 x M10 x 80 | 22 | 43 | 18.3 | 3 | ||
41.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 6 | 18H7 | 37 | ø25 x M10 x 80 | 22 | 43 | 20.8 | 3 | ||
47.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 6 | 18H7 | 43 | ø25 x M10 x 80 | 24 | 45 | 20.8 | 3 | ||
47.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 6 | 22H7 | 43 | ø25 x M10 x 80 | 24 | 45 | 24.8 | 3 | ||
73.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 6 | 22H7 | 49 | ø32 x M12 x 100 | 28 | 50 | 24.8 | 5 | ||
73.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 8 | 26H7 | 49 | ø32 x M12 x 100 | 28 | 50 | 29.3 | 5 | ||
105.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 8 | 26H7 | 54 | ø32 x M12 x 100 | 33 | 56 | 29.3 | 5 | ||
105.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 8 | 30H7 | 54 | ø32 x M12 x 100 | 33 | 56 | 33.3 | 5 | ||
188.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 8 | 30H7 | 65 | ø36 x M16 x 112 | 38 | 63 | 33.3 | 5 | ||
188.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 10 | 34H7 | 65 | ø36 x M16 x 112 | 38 | 63 | 37.3 | 5 | ||
297.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 10 | 34H7 | 79 | ø36 x M16 x 112 | 45 | 72 | 37.3 | 5 | ||
297.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 12 | 40H7 | 79 | ø36 x M16 x 112 | 45 | 72 | 43.3 | 5 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Material Komponente | Aluminium | Griff | Ballengriff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
feststehender Ballengriff (DIN 39 Form E)(mm)
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
T(mm)
Anzahl der Speichen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften